Характеристики | |||
---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||
Подключение к процессу | G 1/4 внешняя резьба | ||
Приложение | |||
Применение | Высокое давление | ||
Среда | Жидкие среды | ||
Температура измеряемой среды [°C] | 10...50 | ||
Предел прочности по давлению [bar] | 300 | ||
Жидкие среды | |||
Применение | Высокое давление | ||
Температура измеряемой среды [°C] | 10...50 | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 20...36 DC | ||
Потребление тока [mA] | < 45 | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Время задержки включения питания [s] | < 20 | ||
Входы/выходы | |||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||
Выходы | |||
Общее количество выходов | 1 | ||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Количество цифровых выходов | 1 | ||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 400 | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
Защита от перегрузок по току | да | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Жидкие среды | |||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 100...500 | ||
Точность/ погрешность | |||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 1 | ||
Время реакции | |||
Время отклика [s] | 1...2 | ||
Жидкие среды | |||
Время отклика [s] | 1...2 | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | 10...50 | ||
Степень защиты | IP 67 | ||
Механические данные | |||
Материал | PBT-GF20 | ||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4571/316Ti) | ||
Подключение к процессу | G 1/4 внешняя резьба | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST0566-00 — 06.03.2003 —
![]() |