1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ST0535

Более недоступно - архивная позиция

ST0535

Датчик потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу Varivent DN50
Приложение
Применение стерильная область
Температура измеряемой среды [°C] -25...95
Предел прочности по давлению [bar] 30
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...36 DC
Потребление тока [mA] < 45
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 20
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения с потенциометром
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...30
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 72 x 41 x 82
Материал PBT-GF20
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу Varivent DN50
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 11 x светодиод
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ST0535-00 — 06.03.2003 —