1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SL0002

Мониторинг потока воздуха

SL0002

LTM1202B1A

Мониторинг потока воздуха

SL0002

LTM1202B1A

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу M12 x 1
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 5
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители Подключение к монитору контроля SC0001
Время задержки включения питания [s] 60
Диапазон измерения/настройки
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 10...2000
Макс. чувствительность [cm/s] 10...250
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] < 5
Газы
Время отклика [s] < 5
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь никелированн.
Материалы корпуса в контакте с изм. средой чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
Подключение к процессу M12 x 1
Принадлежности
Комплект поставки
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SL0002-00 — 06.03.2003 —