1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Модульный контроль потока
  6. SF5350

SF5350

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFD10ADB /6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
  • Для подключения к оценочной электронике
  • Очень высокая устойчивость к давлению
  • Простое присоединение к процессу с помощью адаптера
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Длина зонда L [mm] 45
Подключение к процессу M18 x 1,5 внутренняя резьба
Приложение
Применение большой диапазон температур
Среда Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 300
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS3000
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 45
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...3000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 300
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 40 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 10 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 8213
Механические данные
Вес [g] 413,5
Корпус Датчик потока подходящий для адаптера
Размеры [mm] M18 x 1,5
Обозначение резьбы M18 x 1,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A
Подключение к процессу M18 x 1,5 внутренняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF5350-00 — 10.07.2013 —