1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Расходомеры сжатого воздуха
  6. SD6500

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFRKG/US-100

SD6500

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • iolink
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Сжатый воздух
Температура измеряемой среды [°C] -10...60
Мин. разрывное давление [bar] 64
Предел прочности по давлению [bar] 16
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока [mA] < 80
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 1
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Входы сброс счетчика
Выходы
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; импульсный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150; (на каждый выход)
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20; (масштабируемый)
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Импульсный выход Расходомер
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Диапазон индикации
0...1500 l/min 0...119,8 m/s 0...90 m³/h
Разрешение
1 l/min 0,1 m/s 0,05 m³/h
Точка срабатывания SP
11...1250 l/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m³/h
Точка сброса rP
5...1243 l/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m³/h
Начальная точка аналогового сигнала, ASP
0...1000 l/min 0...79,8 m/s 0...60 m³/h
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР
250...1250 l/min 20...99,8 m/s 15...75 m³/h
Значение отсечки низкого расхода LFC
1...13 l/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m³/h
Ширина шага
1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Контроль давления
Диапазон измерения [bar] -1...16
Диапазон индикации [bar] -1...20
Разрешение [bar] 0,05
Точка срабатывания SP [bar] -0,92...16
Точка сброса rP [bar] -1...15,92
Aналоговая пусковая точка [bar] -1...12,8
Aналоговая конечная точка [bar] 2,2...16
С шагом в [bar] 0,01
Контроль моментального расхода
Диапазон измерения
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Диапазон индикации
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Точка срабатывания SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Значение импульса
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
С шагом в
0,0001 m³ 0,005 scf
Длина импульса [s] 0,002...2
Контроль температуры
Диапазон измерения
-10...60 °C 14...140 °F
Диапазон индикации
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Разрешение
0,2 °C 0,5 °F
Точка срабатывания SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Точка сброса rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Aналоговая пусковая точка
-10...46 °C 14...114,8 °F
Aналоговая конечная точка
4...60 °C 39,2...140 °F
С шагом в
0,1 °C 0,1 °F
Точность/ погрешность
Температурный коэфициент [1/K] ± 0,07 % MW
Точность (в диапазоне измерения) class 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; air quality to ISO 8573-1:2010; при температуре среды 23 °C
Повторяемость 0,8 % MW + 0,2 % MEW
Контроль давления
Повторяемость [% от конечного значения] ± 0,2
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 0,5; (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия)
Наибольший TK коэффициент диапазона измерений [% MEW / 10 K] ± 0,15
Наибольший TK коэффициент нулевой точки [% MEW / 10 K] ± 0,25
Контроль температуры
Точность [K] ± 0,5; (средний поток в пределах диапазона измерения потока)
Время реакции
Время отклика [s] 0,1; (dAP = 0)
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...5
Контроль давления
Время отклика [s] 0,05
Контроль температуры
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; токовый/импульсный выход; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; сумматор
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link ID прибора 862 d / 00 03 5d h
Профили Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 8
Бинарные рабочие данные 2
Миним.время рабочего цикла [ms] 7,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -20...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 60947-5-9
Вибропрочность
DIN EN 68000-2-6 5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 183
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2
Механические данные
Вес [g] 728,5
Материал PBT+PC-GF30; PPS GF40; нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4305/303); сталь (1.5523) оцинкованный; Латунь (2.0401); FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4305/303); FKM; керамика стекло обработанное; PPS GF40; Al2O3 (керамика); Acrylat
Подключение к процессу резьбовое соединение R 1/2 DN15
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Цветной дисплей 1,44 "
Количество пикселей 128 x 128
2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
MW = Измеренное значение
MEW = Верхний предел диапазона измерения
Диапазоны измерений, показаний и настройки применительно к стандартной величине потока согласно DIN ISO 2533.
Для получения информации об установке и работе, пожалуйста, посмотрите инструкции.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SD6500-00 — 18.12.2018 —