1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SA3006

Более недоступно - архивная позиция

SA3006

Датчик потока

SAE18BBDGPKG/W/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Подключение к процессу резьбовое соединение M26 x 1,5
Приложение
Исполнение для тройников (DIN 2353): QL 22-18-22
Температура измеряемой среды [°C] 0...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...28 DC
Потребление тока [mA] < 80
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 15; (оптическая индикация)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон скоростей потока [l/min] 0...20
Настройка параметров в пределах [l/min] 0,4...19,6
Точность/ погрешность
Примечание о повторяемости
3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 200
Гистерезис [l/min] ca. 10
Погрешность измерения [% от конечного значения] max. ± 10
Время реакции
Время отклика [s] 5; (10%...90%)
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения программирующие кнопки
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] Ø 14
Материал PBT-GF20
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti) частично никелирован
Подключение к процессу резьбовое соединение M26 x 1,5
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 10 x светодиод, цветной Разрешение 10 % от конечного значения
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SA3006-00 — 06.03.2003 —