1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RV1056

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: RV1017 + E60141 – Сравнение продукции: RV1056 / RV1017
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-0512-I05/J

RV1056

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cruus
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 5 DC
Потребление тока [mA] 150
Выходы
Электрическое исполнение TTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 20
Частота переключения [kHz] 300
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 512 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...100
Примечание к температуре окружающей среды
плотная прокладка кабеля: -30 °C
Температура хранения [°C] -30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
15 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Размеры [mm] Ø 58 / L = 95,5
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
электрическое подключение
Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.4), осевой
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RV1056-00 — 04.12.2007 —