1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RP1307

Более недоступно - архивная позиция

RP1307

Инкрементальный энкодер с полым валом

RP-0900-I05/N10

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 900 разрешение
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 5 DC
Потребление тока [mA] < 150
Выходы
Электрическое исполнение TTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 20
Частота переключения [kHz] 300
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 900 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...60
Примечание к температуре окружающей среды
более высокий диапазон температур по требованию
для диаграммы смотрите инструкции по эксплуатации
Температура хранения [°C] -30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
EN 60068-2-6 200 г (50...2000 Hz)
Механические данные
Размеры [mm] Ø 87 / L = 45
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 6000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 10
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сквозной полый вал
Диаметр вала [mm] 20
Крепление вала H7
Материал вала
сталь (1.4104)
Глубина встраивания вала [mm] 10
Макс. аксиальное смещение [mm] 1,5
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); радиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RP1307-01 — 06.03.2003 —