1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RO6360

Более недоступно - архивная позиция

Инкрементальный энкодер с полым валом

RO-2048-I24/N61

RO6360

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Выходы
Электрическое исполнение HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 20
Частота переключения [kHz] 160
Тип защиты от короткого замыкания < 60 s
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 2048 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...85
Примечание к температуре окружающей среды
Up < 18 V: -30...100 °C
Температура хранения [°C] -30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Размеры [mm] Ø 58 / L = 55
материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 2,5
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сквозной полый вал
Диаметр вала [mm] 10
Крепление вала H7
Материал вала
нерж. сталь
Глубина встраивания вала [mm] 10
Макс. аксиальное смещение [mm] 1; (макс. настройка радиального вала: ± 0,05 mm)
электрическое подключение
Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); радиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RO6360-00 — 06.03.2003 —