Характеристики |
Выходной сигнал |
коммутационный сигнал |
Диапазон измерения [bar] |
0...250 |
Подключение к процессу |
резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба |
Приложение |
Особенности |
позолоченные контакты |
Применение |
для общепромышленного применения |
Среда |
Жидкие или газообразные среды |
Условно подходит для |
Применение в газовой среде ограничено по давлению до 25 бар. |
Температура измеряемой среды [°C] |
-25...80 |
Мин. разрывное давление [bar] |
850 |
Предел прочности по давлению [bar] |
400 |
Тип давления |
относительное давление |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
18...30 DC |
Потребление тока [mA] |
< 50 |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Класс защиты |
III |
Защита от переполюсовки |
да |
Время задержки включения питания [s] |
0,2 |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых выходов: 1 |
Выходы |
Общее количество выходов |
1 |
Выходной сигнал |
коммутационный сигнал |
Электрическое исполнение |
NPN |
Количество цифровых выходов |
1 |
Функция выходного сигнала |
нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] |
2 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] |
250 |
Частота переключения DC [Hz] |
10 |
Защита от короткого замыкания |
да |
Тип защиты от короткого замыкания |
тактовый |
Защита от перегрузок по току |
да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения [bar] |
0...250 |
Точка срабатывания SP [bar] |
12,5...250 |
Точка сброса rP [bar] |
7,5...245 |
С шагом в [bar] |
2,5 |
Примечание к гистерезису |
|
Точность/ погрешность |
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] |
< ± 2,0 |
Повторяемость [% от конечного значения] |
< ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K) |
Температурный дрейф на каждые 10 К |
< ± 0,3 |
Программное обеспечение / Программирование |
Настройка точки переключения |
Кнопка для программирования |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...80 |
Температура хранения [°C] |
-40...100 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ излучение |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость |
10 V |
|
Ударопрочность |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Вибропрочность |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
Механические данные |
Материал |
EPDM/X; FKM; NBR; PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж. сталь (1.4301/304) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой |
нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM |
Мин. кол-во циклов давления |
100 миллионов |
Подключение к процессу |
резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
Состояние выхода |
светодиод, жёлтый |
Измеренные значения |
10 x светодиод, зелёный Разрешение 10 % от конечного значения |
|
Примечания |
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |