1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Преобразователи для подвижной техники
  6. PU8700

PU8700

Преобразователь давления

PU-400-SEG14-V-DVG/DE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Диапазон измерения [bar] 0...400
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)
Приложение
Измерительный элемент металлический тонкопленочный элемент
Применение для подвижной техники
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -40...125
Предел прочности по давлению [bar] 1000
Примечание к прочности по давлению
статический
Мин. разрывное давление [bar] 1700
Устойчивость к вакууму [mbar] -1000
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Потребление тока [mA] < 12
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по напряжению [V] 0,5...4,5
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...400
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,8; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,2
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Время реакции
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...100
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
Соответствует UN ECE 10 рев. 4
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 500 г (1 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 658
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 62
Материал 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PPS
Материалы корпуса в контакте с изм. средой 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4305/303)
Мин. кол-во циклов давления 60 миллионов; (при 1,2 х номинального давления)
Момент затяжки [Nm] 25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)
Уплотнение присоединения к процессу HNBR (по DIN 3869)
Встроенный ограничитель да
Примечания
Примечания
BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
LS = Установка предельного значения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x DEUTSCH разъём (DT04-3P); Максимальная длина кабеля: 30 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PU8700-00 — 10.02.2017 —