1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PN8021

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: PN3001 – Сравнение продукции: PN8021 / PN3001

PN8021

Датчик давления с дисплеем

PN-250-SBR14-KFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения [bar] 0...250
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для Применение в газовой среде ограничено по давлению до 25 бар.
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 400
Мин. разрывное давление [bar] 850
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC
Потребление тока [mA] < 60
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...250
Точка срабатывания SP [bar] 12,5...250
Точка сброса rP [bar] 7,5...245
С шагом в [bar] 2,5
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 2,0
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 2,0
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Время реакции
Частота срабатывания порогового выхода при заданном времени реакции
$Ansprechzeit (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
$Schaltfrequenz [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Время отклика [ms] при прямоугольной характеристике давления; Порог срабатывания выхода (SPx) = 70 %; точка сброса (rPx) = 30 %
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Механические данные
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат); PC; PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой латунь никелированн.; керамика; FKM; NBR; EPDM/X
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PN8021-00 — 06.06.2003 —