You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PN7320

Датчик давления с дисплеем

PN7320

PN-600PSBU76-QFPKG/US/ /V

Датчик давления с дисплеем

PN7320

PN-600PSBU76-QFPKG/US/ /V

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения [psi] 0...6000
Подключение к процессу резьбовое соединение 7/16" - 20 UNF внутренняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для Применение в газовой среде ограничено по давлению до 25 бар.
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Мин. разрывное давление [psi] 14000
Предел прочности по давлению [psi] 8500
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 60
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [psi] 0...6000
Точка срабатывания SP [psi] 60...6000
Точка сброса rP [psi] 30...5970
С шагом в [psi] 30
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 1,0
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Время реакции
Частота срабатывания порогового выхода при заданном времени реакции
Время отклика (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Частота переключения [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Время отклика [ms] при прямоугольной характеристике давления; Порог срабатывания выхода (SPx) = 70 %; точка сброса (rPx) = 30 %
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; задержка при включении/выключении; Демпфирование
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал EPDM/X; FKM; PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж. сталь (1.4301/304)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение 7/16" - 20 UNF внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PN7320-00 — 06.06.2003 —