Характеристики |
Выходной сигнал |
аналоговый сигнал |
Диапазон измерения |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0,1...2,5 MPa |
|
Подключение к процессу |
резьбовое соединение G 1 внешняя резьба |
Приложение |
Применение |
пищевая и питьевая промышленность |
Среда |
жидкость и липкая среда |
Температура измеряемой среды [°C] |
-25...125; (145 max. 1h) |
Мин. разрывное давление |
|
Предел прочности по давлению |
|
Тип давления |
относительное давление |
Отсутствует застойная зона |
да |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
14...30 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus) |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Класс защиты |
III |
Защита от переполюсовки |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы |
Общее количество выходов |
1 |
Выходной сигнал |
аналоговый сигнал |
Количество аналоговых выходов |
1 |
Аналоговый выход по току [mA] |
4...20 |
Наиб.нагрузка [Ω] |
550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Защита от перегрузок по току |
да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения |
-1...25 bar |
-15...363 psi |
-0,1...2,5 MPa |
|
Aналоговая пусковая точка |
-1...18,8 bar |
-15...272 psi |
-0,1...1,88 MPa |
|
Aналоговая конечная точка |
5,3...25 bar |
76...363 psi |
0,53...2,5 MPa |
|
С шагом в |
|
Точность/ погрешность |
Повторяемость [% диапазона] |
< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) |
Отклонение от характеристики [% диапазона] |
< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейность, вкл. гистерезис и повторяемость , настройка порогового значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) |
Отклонение линейности [% диапазона] |
< ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Отклонение гистерезиса [% диапазона] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Долговременная стабильность [% диапазона] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) |
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] |
< ± 0,15; (0...80 °C) |
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] |
< ± 0,4; (0...80 °C) |
Время реакции |
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] |
3 |
Программное обеспечение / Программирование |
Выбор параметров |
Нулевая точка; диапазон |
Интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс |
EPS |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...80 |
Температура хранения [°C] |
-40...100 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ излучение |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость |
10 V |
|
Ударопрочность |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Вибропрочность |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
Механические данные |
Материал |
нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой |
нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE керамика; PTFE (тефлон) |
Мин. кол-во циклов давления |
100 миллионов |
Подключение к процессу |
резьбовое соединение G 1 внешняя резьба |
Примечания |
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
Разъем: 1 x M12 |