1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PL3057

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: PL2057 – Сравнение продукции: PL3057 / PL2057
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

PL3057

Преобразователь давления с установкой заподлицо

PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Диапазон измерения [bar] 0...1
Подключение к процессу резьбовое соединение Aseptoflex внешняя резьба Aseptoflex
Приложение
Применение пищевая и питьевая промышленность
Среда Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Мин. разрывное давление [bar] 30
Предел прочности по давлению [bar] 10
Тип давления относительное давление
Отсутствует застойная зона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10,8...30 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...1
Точность/ погрешность
Повторяемость [% от конечного значения] < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 1,0; (вкл. отклонения линеарности, диапазон настройки нуля / шкалы (настройка порогового значения))
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Время реакции
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат); нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой керамика; PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение Aseptoflex внешняя резьба Aseptoflex
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PL3057-00 — 06.06.2003 —