You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Интуитивная настройка точки переключения
  6. PK6731

Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения
0...250 bar 0...25 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение R 1/4 внешняя резьба внутренняя резьба:M5
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Мин. разрывное давление
1000 bar 100 MPa
Предел прочности по давлению
400 bar 40 Mpa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...32 DC
Потребление тока [mA] < 25
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...250 bar 0...25 MPa
Точка срабатывания SP
12,5...250 bar 1,25...25 MPa
Точка сброса rP
7,5...245 bar 0,75...24,5 MPa
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 2,5; (Точность установки)
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,5
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения настроечные кольца
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 540
Механические данные
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Мин. кол-во циклов давления 50 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение R 1/4 внешняя резьба внутренняя резьба:M5
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PK6731-00 — 15.07.2008 —