1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PI2663

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: PI1693 – Сравнение продукции: PI2663 / PI1693

PI2663

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение пищевая и питьевая промышленность
Установка Поворотный корпус 350°
Среда жидкость и липкая среда
Температура измеряемой среды [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Предел прочности по давлению
100 bar 1450 psi 10 MPa
Мин. разрывное давление
350 bar 5070 psi 35 MPa
Тип давления относительное давление
Отсутствует застойная зона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 60
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] < 170
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20; (масштабируемый 1:4)
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10; (масштабируемый 1:4)
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Точка срабатывания SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Точка сброса rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Aналоговая пусковая точка
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Aналоговая конечная точка
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
С шагом в
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,6; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Время реакции
Время отклика [ms] < 3
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...4
Демпфирование аналогового выхода dAA в шагах [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] 3
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; токовый выход / выход по напряжению ; Демпфирование; адаптация изображенных значений; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; Нулевая точка; диапазон
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT (полибутилентерефталат); PC; PA (полиамид); EPDM/X; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE керамика; PTFE (тефлон)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Дисплей bar; psi; MPa
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PI2663-00 — 21.11.2012 —