1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PB7022

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: PN7002 – Сравнение продукции: PB7022 / PN7002

PB7022

Датчик давления со светодиодами

PB-100-SBR14-QFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения [bar] 0...100
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для Применение в газовой среде ограничено по давлению до 25 бар.
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Мин. разрывное давление [bar] 650
Предел прочности по давлению [bar] 300
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 10
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...100
Точка срабатывания SP [bar] 5...100
С шагом в [bar] 1
Гистерезис [bar] 2
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 2,0
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K)
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал EPDM/X; FKM; NBR; PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж. сталь (1.4301/304)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой FKM; керамика; нерж. сталь (1.4305/303)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Измеренные значения 10 x светодиод, зелёный Разрешение 10 % от конечного значения
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PB7022-00 — 06.06.2003 —