1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OW5004

Более недоступно - архивная позиция

OW5004

Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-ANKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 58 / L = 129
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 300
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Гистерезис диапазона обнаружения [%] 1...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 58 / L = 129
Материал латунь покрыт белой бронзой
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
оптоволокно в алюминиевой оболочке
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OW5004-00 — 03.02.2004 —