1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OW1016

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OJ5144 – Сравнение продукции: OW1016 / OJ5144
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Датчик диффузного отражения

OWT-FPKG/AS

OW1016

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 40; ((30 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 5...100; (Fotokarton 200 x 200 mm черный)
Макс. диаметр светового пятна [mm] 30
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 60 x 36 x 10
Материал ABS усиленное стекловолокно
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OW1016-00 — 06.03.2003 —