1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OT5038

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OT5017 – Сравнение продукции: OT5038 / OT5017
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Рефлекторный датчик

OTP-FPKG/24V/6M

OT5038

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC
Потребление тока [mA] 35; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0,2...2; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 75 x 19 x 30
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн: 1 x, E20441
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OT5038-00 — 06.03.2003 —