1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OR0016

Более недоступно - архивная позиция

Датчик диффузного отражения

ORT-V

OR0016

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Выходы
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон [mm] < 300; (белая бумага 200 x 200 mm)
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 25 x 10 x 15
Материал PPO модифицированный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн: 1 x, E20212
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m; 1 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OR0016-00 — 06.03.2003 —