1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики
  5. Оптические угловые датчики
  6. OPL202

OPL202

Оптический угловой датчик

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника
  • Тонкий и точный световой луч по всей ширине вилочного датчика
  • Металлический корпус предотвращает несоосность
  • Режим срабатывания на свет/темноту переключается при помощи поворотного переключателя
  • Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра
  • ce
  • iolink
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Размеры [mm] 75 x 10 x 75
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; (Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 5000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 0,3
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 1103 d / 00 04 4F h
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO режим да
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 3,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 709
Механические данные
Вес [g] 116
Размеры [mm] 75 x 10 x 75
Длина стороны X [mm] 50
Длина стороны Y [mm] 50
Ширина датчика Z [mm] 60
Материал корпус: отливка из цинка анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Оптика: стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OPL202-01 — 26.11.2018 —