1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OP5034

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OA5108 – Сравнение продукции: OP5034 / OA5108
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Датчик диффузного отражения

OPT-FNKG

OP5034

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 12; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 7,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 80
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] < 1300; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 86 x 28 x 142
Материал PPO модифицированный
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OP5034-00 — 06.03.2003 —