1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OG0023

Более недоступно - архивная позиция

OG0023

Датчик диффузного отражения

OGT-HBOA/S/6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...90 AC/DC
Класс защиты II
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 9,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 9,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 10
Макс. ток утечки [mA] 5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 50
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 70
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон [mm] < 100; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь никелированн.
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG0023-00 — 06.03.2003 —