1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. OA5104

Рефлекторный датчик

OAR-FCKG

OA5104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон
  • Интуитивная настройка чувствительности и продолжительности задержки переключения
  • Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
  • С функциональным контрольным выходом для сигнализации загрязнения или неисправности
  • Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Функциональный контрольный выход да
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Макс. токовая нагрузка в режиме двойного выхода [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 300
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] 0,25...10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 350
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 402
Механические данные
Вес [g] 284,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 90 x 30 x 70
Материал PPO модифицированный
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн: 1 x, E20514
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OA5104-00 — 06.03.2003 —