1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OA0110

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OA0106 – Сравнение продукции: OA0110 / OA0106
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Рефлекторный датчик

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

OA0110

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность [VA] 2
Класс защиты II
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение реле
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Нагрузка на контакты 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения АС [Hz] 10
Частота переключения DC [Hz] 10
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 8; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 90 x 30 x 70
Материал PPO модифицированный
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OA0110-00 — 06.03.2003 —