1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. OA0106

Рефлекторный датчик

OAP-FKOA

OA0106

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон
  • Интуитивная настройка чувствительности и продолжительности задержки переключения
  • Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
  • С функциональным контрольным выходом для сигнализации загрязнения или неисправности
  • Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
  • ccc
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность [VA] 2
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение реле
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения АС [Hz] 10
Частота переключения DC [Hz] 10
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] 0,2...8; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 420
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 288
Механические данные
Вес [g] 303,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 90 x 30 x 70
Материал PPO модифицированный
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн: 1 x, E20514
отвертка
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OA0106-00 — 06.03.2003 —