1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Применение в смазочно-охлаждающих жидкостях
  6. O6T402

O6T402

Датчик диффузного отражения

O6T-FPKG/5M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный корпус из нержавеющей стали для применения в металлообработке и автомобильной промышленности
  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Интуитивная настройка диапазона и функции выходного сигнала
  • Диапазон не зависит от цвета объекта
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 34,8 x 13 x 21
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Применение подходит для использования в станкостроении
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 16; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 5...500; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 15
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Конечное значение диапазона измерения [mm] 100...500
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 896
Сертификат UL
Регистрационный номер UL E018
Механические данные
Вес [g] 140
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 34,8 x 13 x 21
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: FKM
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: расстояние [mm]
y: коэффициент эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6T402-01 — 12.09.2016 —