1. Главная страница
  2. Продукция
  3. NN5012

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный сдвоенный датчик NAMUR для вентильных приводов

IND2004DN/20m

NN5012

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к коммутирующим усилителям NV0100, NV0200 и другим сертифицированным коммутирующим усилителям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...15
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала 2 x NC
Макс. устойчивость кабеля [Ω] 50
Частота переключения DC [Hz] 1800
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 150
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 190
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 26 x 26
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 20 m, силикон; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — NN5012-00 — 29.11.2006 —