1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. NG5004

Индуктивный датчик NAMUR

IGA2008-N/1D/1G/2G

NG5004

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Для подключения к искробезопасным цепям
  • Короткий корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Класс защиты II
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Частота переключения DC [Hz] 300
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16108; IECEx BVS 06.0003
Маркировка АТЕХ II 1G Ex ia IIB T6 Ga
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
ЭMC
EN 60947-5-6
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [годы] 4756
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 155
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 50
Механические данные
Вес [g] 172,2
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 33
Обозначение резьбы M18 x 1
материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — NG5004 — 18.04.2017 —