1. Главная страница
  2. Продукция
  3. NE5010

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: NE5001 – Сравнение продукции: NE5010 / NE5001
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

NE5010

Индуктивный датчик NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 1
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 5...25
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Макс. устойчивость кабеля [Ω] 50
Частота переключения DC [Hz] 2000
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 80
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 110
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M8 x 1
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,14 mm²
Соединение Разъем: 1 x M25
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — NE5010-00 — 06.03.2003 —