1. Главная страница
  2. Продукция
  3. N00101

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: N0031A – Сравнение продукции: N00101 / N0031A

Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

NV0100/220VAC

N00101

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Применение короткое замыкание; Контроль обрыва провода
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -15...10
Рабочее напряжение [V] < 220 AC
Количество каналов 1
Выходы
Электрическое исполнение реле
Нагрузка на контакты 4 A, 250 V AC / 500 VA
Частота переключения DC [Hz] 10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 30
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
Разрешение PTB Ex-84/2066X
Классификация безопасности
Наименование самозащита от воспламенения
Напряжение [V] < 13,4
Ток [mA] < 18,5
Мощность [mW] < 62
[Ex ia] IIC обозначение [EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение [EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC индуктивность 1mH / 3mH
[Ex ia] IIB индуктивность 90mH
[Ex ia] IIC емкость 390nF / 345nF
[Ex ia] IIB емкость 660nF
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, красный
режим работы светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — N00101-00 — 06.03.2003 —