1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитные датчики
  5. Датчики скорости для приводов и осей
  6. MX5000

MX5000

Датчики скорости вращения

MXD31,8 ANOG/AMP/H

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Бесконтактное обнаружение металлических зубчатых колес
  • Для очень высокой частоты переключения до 15 000 Гц
  • Точное обнаружение зубчатого колеса
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Быстрая и простая установка с помощью фланцевых адаптеров
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Диапазон срабатывания [mm] 1,7; (Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.)
Размеры [mm] Ø 15 / L = 70
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 7...30 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки нет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 50
Частота переключения DC [Hz] 2...15000
Защита от короткого замыкания нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1,7; (Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.)
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -32...140
Температура окружающей среды [°C] 125
Примечание к температуре окружающей среды
для области разъема
Степень защиты IP 67; IP 69K; (разъем: IP 54)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 30 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Тестирование солевым туманом
EN 60068/2-11 96 h 5 % NaCl bei 25 °C
MTTF [годы] 2247
Механические данные
Вес [g] 23,7
Размеры [mm] Ø 15 / L = 70
Материал Разъём: латунь; корпус: PA (полиамид); O-кольцо: FKM
Момент затяжки [Nm] 7
Модуль зубчатого колеса [mm] 1,25
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)
диаграммы и графики
коммутационные сигналы
фазовый сдвиг 90° +/- 20°
соотношение импульс/пауза 50 % +/- 10 %
Использование зубчатых колес с различными модулями оказывает влияние на чувствительную поверхность и положение фазы.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MX5000-01 — 13.06.2014 —