1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики цилиндров
  5. Применение в цилиндрах с Т-образным пазом
  6. MR0119

MR0119

Датчик для цилиндров с Т-образным пазом с язычковым контактом

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Самозащёлкивающийся механизм для быстрого монтажа и простой регулировки
  • Простая установка в паз сверху
  • Профилированный кабель обеспечивает плотное прилегание по месту посадки
  • Трехпроводное исполнение для применения в местах с высоким током нагрузки
  • Высокая частота переключения
  • ccc
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Размеры [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 5...50 AC/DC; (Необходима внешняя защитная цепь при работе с индуктивной нагрузкой (клапан, контактор, и т.п.) ; "supply class 2" согласно UL)
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 350
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Частота переключения АС [Hz] 1000
Частота переключения DC [Hz] 1000
Макс. мощность переключения [W] 10
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2,1
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] 10
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] 1
Воспроизводимость [mm] < 0,2
Время реакции
Макс. время перерыва [ms] 0,1
Макс. время включения, вкл. скачок [ms] 0,6
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 20385
Сертификат UL
Регистрационный номер UL C004
Механические данные
Вес [g] 12,3
Монтаж установка заподлицо
Конструктивное исполнение цилиндра Цилиндры с Т-образным пазом
Размеры [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Материал PA (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь
Коммутационные циклы при подключении к ПЛК [Mio] 40
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 0,75 A; быстрая реакция; Режим работы DC; ≤ 0,6 A; быстрая реакция; Режим работы AC
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
резиновая вставка: 1
Крепеж кабеля: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан)
Разъем: 1 x M8; Блокировка: защелка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MR0119-00 — 30.09.2010 —