1. Главная страница
  2. Продукция
  3. MK5316

Более недоступно - архивная позиция

Датчик для цилиндров с С-образным пазом

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

MK5316

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 30
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 10000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2,8
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] > 10
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] < 1,5
Воспроизводимость [mm] < 0,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Механические данные
Монтаж незаподлицо
Способ монтажа крепежный зажим с шестигранным отверстием в головке, ширина через плоскости 0,9
Конструктивное исполнение цилиндра цилиндры с С-пазом
Размеры [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Материал PA (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Торцовый ключ
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,57 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,08 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MK5316-00 — 07.08.2008 —