1. Главная страница
  2. Продукция
  3. MK5028

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: MK5112 – Сравнение продукции: MK5028 / MK5112

MK5028

Датчики цилиндров для гладких цилиндров

MKR3000-ANKG/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Размеры [mm] Ø 8 / L = 37
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 2
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 300
Частота переключения DC [Hz] 5000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 3
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] < 5
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] 1
Воспроизводимость [mm] 0,1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...75
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные
Чувствительная поверхность передний
Конструктивное исполнение цилиндра Гладкий цилиндр
Размеры [mm] Ø 8 / L = 37
Материал алюминий; пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MK5028-00 — 06.03.2003 —