1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитные датчики
  5. Цилиндрические исполнения
  6. ME5015

ME5015

Магнитный датчик

MEB3060-ANKG/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Большое расстояние срабатывания до 60 мм
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Монтаж заподлицо или незаподлицо в ненамагничиваемых металлах
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 60; (относительно магнита M 4.0)
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 40
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 5000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 60; (относительно магнита M 4.0)
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 1...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...75
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 2028
Механические данные
Вес [g] 69
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M8 x 1 / L = 40
Обозначение резьбы M8 x 1
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крышка: PA (полиамид); крепежные гайки: латунь
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
Соединение Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ME5015-00 — 08.06.2010 —