1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Применение в гигиенической среде
  6. LMT191

LMT191

Датчик уровня для обнаружения предельного уровня с защитой от переполнения (Немецкий федеральный закон о воде)

LMACE-A12E-QPKG-2/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Использование в жидкой и вязкой среде, и в сыпучих материалах
  • Дифференциация среды с помощью параметризации коммутационных выходов
  • Надежное подавление отложений или пены
  • ce
  • whg
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Заводская настройка жидкости на водной основе
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Среда Жидкие среды
Рекомендуемые среды Вода; жидкости на водной основе; масла; маслосодержащие среды
Запрещается использовать для См. инструкцию по эксплуатации, глава "Применение в соответствии с назначением"
Длина зонда [mm] 11
Давление в резервуаре [bar] -1...40; (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : -0,5...10 bar)
Масло
Температура измеряемой среды [°C] -40...100; (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде 0...100 °C)
Кратковременная температура среды [°C] -40...150; (1 h; применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0...100 °C)
Вода
Температура измеряемой среды [°C] -40...85; (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0...85 °C)
Кратковременная температура среды [°C] -40...150; (1 h; применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0...100 °C)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Заводская настройка жидкости на водной основе
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 0x0001C1
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 2
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Примечание к температуре окружающей среды
Температура измеряемой среды 100...150 °C
-40...60 °C
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
Разрешение WHG; Сертификат General building authority; предотвращение переполнения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 открытые резервуары
DIN EN 61000-6-3 закрытые резервуары
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 223,21
Сертификат UL
Регистрационный номер UL H001
Механические данные
Вес [g] 217
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой PEEK
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой < 0,8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода Светодиоды, жёлтый
Рабочее состояние Светодиоды, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LMT191-00 — 29.04.2015 —