1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Применение в гигиенической среде
  6. LMT104

LMT104

Датчик для обнаружения предельного уровня

LMDCE-A12E-QSKG-2/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Использование в жидкой и вязкой среде, и в сыпучих материалах
  • Дифференциация среды с помощью параметризации коммутационных выходов
  • Надежное подавление отложений или пены
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Заводская настройка жидкости на водной основе
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Среда Жидкие среды; вязкие среды; порошок
Рекомендуемые среды Вода; жидкости на водной основе; масла; маслосодержащие среды; порошок
Запрещается использовать для См. инструкцию по эксплуатации, глава "Применение в соответствии с назначением"
Длина зонда [mm] 153
Давление в резервуаре [bar] -1...40
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] 40
Масло
Температура измеряемой среды [°C] -20...100
Кратковременная температура среды [°C] -20...150; (1 h)
Вода
Температура измеряемой среды [°C] -20...100
Кратковременная температура среды [°C] -20...150; (1 h)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Заводская настройка жидкости на водной основе
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 0x000172
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 2
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...85
Примечание к температуре окружающей среды
Температура измеряемой среды: < 100 °C
-20...60 °C
Температура измеряемой среды: < 150 °C
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 : закрытые резервуары
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 8 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 222
Сертификат UL
Регистрационный номер UL H001
Механические данные
Вес [g] 321,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4571/316Ti); PEEK; FKM
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой < 0,8
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода Светодиоды, жёлтый
Рабочее состояние Светодиоды, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LMT104-01 — 11.05.2017 —