1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Применение в среде с моющими средствами и смазочно-охлаждающими жидкостями
  6. LK8124

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"

LK8124

Электронный датчик уровня

LK0728B-B-00KVPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Заводская настройка жидкие хладагенты; Вода; среда похожая на воду
Длина зонда L [mm] 728
Приложение
Среда жидкие хладагенты; масла; маслосодержащие среды; Вода; среда похожая на воду
Диэлектрическая постоянная среды > 2
Запрещается использовать для сильно проводящая среда; липкая среда; грануляты; сыпучие вещества; кислоты; щелочь; гигиеническая среда и гальванотехника
Макс. скорость изменения уровня [mm/s] 300
Давление в резервуаре [bar] 0,5; (при установке без монтажных принадлежностей: E43001 - E43007, E43019)
Охлаждающие жидкости
Температура измеряемой среды [°C] 0...35; (с климатической трубкой E43102: 35...55 °C)
Масло
Температура измеряемой среды [°C] 0...70
Кратковременная температура среды [°C] 0...90; (< 1 h)
Вода
Температура измеряемой среды [°C] 0...35; (с климатической трубкой E43102 ; 35...55 °C)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 3
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Общее количество выходов 4
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 4
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания Температурный , синхронизируемый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Заводская настройка жидкие хладагенты; Вода; среда похожая на воду
Длина зонда L [mm] 728
Активный диапазон A [mm] 585
Неактивная область I1 / I2 [mm] 104 / 39
Настройка параметров в пределах
Точка срабатывания SP [mm] 60...590
Точка сброса rP [mm] 50...580
С шагом в [mm] 10
Точка начала отсчета ОР [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Гистерезис, ОР [mm] 4
Точность/ погрешность
Погрешность измерения [% от конечного значения] ± 5
Повторяемость ± 2
Разрешение [mm] 10
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; SP/rP положение; настройка ОР; выбор среды; настройка смещения; задержка при включении / выключении
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 0x000017
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 2
Бинарные рабочие данные 4
Миним.время рабочего цикла [ms] 3,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 15 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 227
Механические данные
Вес [g] 502,6
Размеры [mm] Ø 16
Материал нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT (полибутилентерефталат); PC; PA (полиамид); PP; TPV
Материалы корпуса в контакте с изм. средой PP
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 2 x светодиод, зелёный (cm, inch)
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый (OUT4...OUT1)
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
параметрирование буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Примечания
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).; Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LK8124-03 — 26.04.2016 —