- Главная страница
- Продукция
- LI5141
Датчик для обнаружения предельного уровня
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
Датчик для обнаружения предельного уровня
LI5141
LI0132--K-00KNPKG/US
- Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
- Обнаружение минимального уровня, утечки или переполнения резервуаров
- Простая настройка на пустое и заполненное состояние нажатием одной кнопки
- Подходит для воды, масла и смазочно-охлаждающих жидкостей
- Удобная настройка необходимой глубины погружения датчика
Цена указана без НДС
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: LI5131 Сравнение продукции: LI5141 / LI5131 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||
Длина зонда L [mm] | 132 | ||||
Приложение | |||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||
Среда | жидкие хладагенты; масла; Вода; среда похожая на воду | ||||
Диэлектрическая постоянная среды | > 1,8 | ||||
Рекомендуемые среды | жидкие хладагенты; масла; Вода; среда похожая на воду | ||||
Запрещается использовать для | грануляты; сыпучие вещества; кислоты; щелочь | ||||
Давление в резервуаре [bar] | -0,5...0,5; (при установке без монтажных принадлежностей: E43001 - E43007, E43019) | ||||
Масло | |||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...65 | ||||
Кратковременная температура среды [°C] | 0...80 | ||||
Вода | |||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...35; (LI5141 + E43103: 0...65; В воде и водосодержащей среде с температурой > 35 °C дополнительно необходимо устанавливать климатическую трубку.) | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
Потребление тока [mA] | 22; (24 V) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||
Выходы | |||||
Общее количество выходов | 1 | ||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон измерения/настройки | |||||
Длина зонда L [mm] | 132 | ||||
Активный диапазон A [mm] | 31 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||
Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
Ударопрочность |
|
||||
Вибропрочность |
|
||||
MTTF [годы] | 608 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 158 | ||||
Размеры [mm] | Ø 16 | ||||
Материал | PP-GF30; TPE-U | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PP | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LI5141-00 — 14.11.2012 —
![]() |