1. Главная страница
  2. Продукция
  3. LI5043

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: LI5143 – Сравнение продукции: LI5043 / LI5143

LI5043

Датчик для обнаружения предельного уровня

LI0481--K-00KNPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Длина зонда L [mm] 481
Приложение
Среда Охлаждающие жидкости; масла
Запрещается использовать для кислоты; щелочь
Температура измеряемой среды [°C] 0...60; (В воде и водосодержащей среде с температурой > 35 °C дополнительно необходимо устанавливать климатическую трубку.)
Давление в резервуаре [bar] 0,5; (при установке без монтажных принадлежностей: E43001 - E43007, E43019)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 13; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 5
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 481
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 15 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV подключение клещами
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V (500 Ω AC)
Механические данные
Размеры [mm] Ø 16
Материал PP; TPE-V
Материалы корпуса в контакте с изм. средой PP
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Область неуверенного срабатывания светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LI5043-00 — 22.09.2003 —