1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IN5268

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: IN5145 – Сравнение продукции: IN5268 / IN5145
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Индуктивный датчик

IN-3002-APKG/ 6m

IN5268

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 15; (55 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 1400
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,6
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
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 12 x 26
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IN5268-00 — 07.04.1993 —