1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в промышленности, в подвижной технике и применения, связанные с оборотом смазочно-охлаждающих жидкостей
  6. IIS235

IIS235

Индуктивный датчик

IIK3015BBNKG/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Подходит для промышленного применения, подвижной техники и технологий охлаждения и смазки
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Гибкое использование благодаря большому диапазону рабочей температуры
  • Надежное обнаружение благодаря большому диапазону чувствительности и уменьшению допусков
  • Широкие возможности применения
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания
Применение Промышленное применение / заводская автоматизация
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,15
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-27 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 мин; t2 = < 10 с; 50 циклов
Тестирование солевым туманом
EN 60068-2-52 Kb Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
MTTF [годы] 1594
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A001
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 114,8
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IIS235-00 — 04.09.2017 —