1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Аналоговые датчики
  6. II5917

II5917

Индуктивный аналоговый датчик

IIK3010A2PKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точный линеаризованный выходной сигнал
  • Очень высокая повторяемость
  • Для бесконтактного измерения расстояния
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 15...30 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10; (Линейный; градиент: 1,111 V/mm; для подхода с передней стороны и для цели сделанной из слабой стали: 30 x 30 x 1 mm)
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон измерения [mm] 1...10
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] ± 3 %; (of UA max)
Повторяемость аналогового выхода [%] ± 2 %; (of UA max)
Время реакции
Время отклика [ms] < 10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 1014
Механические данные
Вес [g] 151
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал корпус: латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 50
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
в пределах рабочего диапазона 1 x светодиод, жёлтый светит
за пределами рабочего диапазона 1 x светодиод, жёлтый мигает
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II5917-00 — 09.03.2006 —