1. Главная страница
  2. Продукция
  3. II0215

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IIB2010-ABOW/3M/PH

II0215

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • ccc
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Потребление тока [mA] < 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 8,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 100; (150 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
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
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат); Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой
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
Соединение Кабель: 3 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — II0215-00 — 06.03.2003 —