1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в гигиенических областях
  6. IGT247

IGT247

Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный цельнометаллический корпус из нержавеющей стали для применения в пищевой и питьевой промышленности
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Приложение
Особенности позолоченные контакты; Цельнометаллический корпус
Применение Применение во влажной среде, пищевой и питьевой промышленности
Предел прочности по давлению [bar] 100
Примечание к прочности по давлению
активная поверхность
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,6 / алюминий: 0,5 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 излучение класс B
Сопротивление удару
EN 60068-2-27 Ehc 1 J
MTTF [годы] 1606
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A012
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 55
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Цельнометаллический корпус да
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IGT247-00 — 08.06.2011 —