1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IG9200

Более недоступно - архивная позиция

IG9200

Индуктивный датчик

IGB2005-ARKG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 58
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,6
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 400
Частота переключения DC [Hz] 700
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,05
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
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 58
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
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
Соединение Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG9200-00 — 06.03.2003 —