1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение при высокой температуре окружающей среды до 180 °C
  6. IG6614

IG6614

Индуктивный датчик для высокой температуры

IGA3005ZBPKG/5M/SH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения при температуре до 180 °C
  • Идеально подходят для применения в сталелитейной и стекольной промышленности
  • Большой выбор различных исполнений
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Длинные силиконовые кабельные клеммы могут находиться за пределами критической области
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 5
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Приложение
Применение высокотемпературные применения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...35 DC
Потребление тока [mA] < 15
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Макс. ток утечки [mA] 0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 150
Частота переключения DC [Hz] 400
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 5
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...4,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент нерж.сталь: 0,6 / латунь: 0,3 / алюминий: 0,2 / медь: 0,1
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...180
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 2 kV CD / 4 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
MTTF [годы] 185
Механические данные
Вес [g] 263
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал Резьбовая втулка: нерж.сталь; активная поверхность: LCP
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 5 m, силикон, Ø 5 mm; высокогибкий
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IG6614-00 — 03.06.2014 —